Lade van 19 inch
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Lade van 19 inch
19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijfoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statisch draagvermogen 15 kg
- Optioneel schrijfoppervlak
Specificaties
Statische belasting
15kg
Producttype
Behuizing/reklade
Materiaal
Staal
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.