AdvancedMC-modules AdvancedMC-modules Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Luchtkeerschot (14) Deksel (1) Frontpaneel (25) Pakkingset (1) Greep (11) Label (1) Schakelaar (4) Systeemmodule (39) Alles weergeven Bekijk minder Productserie AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO air (5) Alles weergeven Bekijk minder Type AdvancedMC-vulmodule (5) Onderkant (2) Uitschuifeenheid (5) Vulmodule (35) Vulpaneel (4) Frontpaneel (6) Pakking (1) Bovenkant (2) Alles weergeven Bekijk minder Type handgreep Dubbel volledige grootte (1) Dubbel gemiddelde grootte (1) IEA, hendel (1) Hendel (4) Plunjer (5) Enkel compact (1) Enkel volledige grootte (1) Enkel gemiddelde grootte (1) Alles weergeven Bekijk minder Werkt met Omkastingen (5) CompactPCI-systemen (2) Frontpanelen (2) MicroTCA-systemen (10) RTM BP (2) RTM BP-KLEP Z3 (1) Subracks (5) Systemen (61) Alles weergeven Bekijk minder Rekhoogte 3U (6) 8U (15) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Montage Opschroefbare voorzijde (6) EMC-afscherming Ja (14) Rekbreedte 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Aluminium (28) Polycarbonaat (6) Roestvrij staal (49) Staal (4) Polypropyleen (2) Polyethyleen (1) PVC (1) Zinklegering (2) Alles weergeven Bekijk minder Afwerking voorzijde Geanodiseerd (2) Onbewerkt (23) Lengte 299mm (1) Afwerking achterzijde Geanodiseerd (1) Geleidend (1) Onbewerkt (23) Kleur Zwart (5) Wissen (1) Grijs (1) Zilver (1) Voldoet aan EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: AdvancedMC-modulesAlle filters weergeven (1) SubcategorieënVoorpanelenDetailsVulpanelenDetailsHandgrepenDetailsPakkingenDetailsAir BafflesDetailsMicroschakelaarsDetails