Cassette HF Cassette HF Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Montageset (1) Beugel (2) Deksel (12) Frontpaneel (6) Moer (2) Schroef (1) Afschermingsset (37) Zijpaneel (18) Alles weergeven Bekijk minder Productserie EuropacPRO (37) Plug-in-eenheid frametype (37) Plug-in HF-frametype (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO air (37) Alles weergeven Bekijk minder Type Frontpaneel (6) Montageset (1) PCB-geleider (2) Achterpaneel (12) Schroef (1) Glijmoer (2) Alles weergeven Bekijk minder Werkt met Omkastingen (37) Cassettes (14) Plug-in-eenheid frametype (21) Frontpanelen (38) Subracks (37) Rekhoogte 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Aluminium (36) Roestvrij staal (22) Staal (4) Polyamide 6 (2) Thermoplastisch elastomeer (17) Hoeveelheid in verpakking 1 (39) 10 (24) 100 (16) Afwerking Geanodiseerd (24) Vernikkeld (1) Geëloxeerd (12) Verzinkt (2) Rekbreedte 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Schroefdraadmaat M2.5 (2) M3 (1) Afwerking voorzijde Geanodiseerd (6) Lengte 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Afwerking achterzijde Geleidend (6) Behandelde randen Nee (6) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Cassette HFAlle filters weergeven (1) SubcategorieënTubusDetailsVoorpaneelDetailsEMC-pakkingenDetailsAchterpaneelDetailsSchroeven en accessoiresDetails