Coderingsstrip
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Coderingsstrip
De codering is gemonteerd aan de zijkant van een connector. Met de codering kan alleen het gecodeerde bord in de rechtersleuf passen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Mechanische codering voorkomt dat een voedingseenheid in de verkeerde sleuf wordt geplaatst, vereiste ruimte 4 pk
- Vrouwelijke strip (item 2), aangebracht op de voedingseenheid
- De coderingsstrip (item 1) wordt op de Z/horizontale rail gemonteerd
- Plaatsing van de codeerpennen (item 3) in de coderingsstrip (item 1)
- Verwijder de tapeinden op de juiste plaats in de vrouwelijke strip
- Met 2 coderingspennen zijn er 66 coderingsmogelijkheden
Specificaties
Werkt met
19 inch voeding
Type
Coderingsstrip
Producttype
Indicator codering/sleutel
Materiaal
Polybutyleentereftalaat
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.