CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd
De nVent SCHROFF CompacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Het gegoten aluminium frame en de zijpanelen met profiel garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Desktopbehuizing voor afzonderlijke montage
- De aluminium constructie zorgt voor een robuuste oplossing
- Internationale afmetingen conform IEC 6297-3-101
- Zijpaneel met geïntegreerde hendelfunctie
- Voor en achter identieke, symmetrische constructie met diepte
- Ventilatiesleuven in onderplaat
- IP 20 in overeenstemming met IEC 60529
Specificaties
Producttype
Omkasting
Type
Koffer voor afzonderlijke elektronische onderdelen
Productserie
CompacPRO
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.