EMC-afscherming EMC-afscherming Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Afschermingsset Productserie EuropacPRO (61) Plug-in-eenheid frametype (37) PropacPRO (37) RatiopacPRO (39) RatiopacPRO air (47) Rekhoogte 2U (6) 3U (12) 4U (8) 5U (5) 6U (12) 9U (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 10HP (5) 20HP (1) 28HP (2) 36HP (1) 40HP (1) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) 100HP (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Aluminium (19) Roestvrij staal (51) Messing (5) Koper-nikkel (3) Thermoplastisch elastomeer (22) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: EMC-afschermingAlle filters weergeven (1) SubcategorieënAfscherming van voorpanelenDetailsAfscherming van horizontale railsDetailsAfscherming zijpanelenDetails