107-70 Aansluitend toevoerstation/uitneemgereedschap
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
107-70 Aansluitend toevoerstation/uitneemgereedschap
Catalogusnr# 107-70
De Serie 107-70 biedt 4,5 : 1 mechanisch voordeel voor het plaatsen en verwijderen van printplaten met connectorcontact met hoge dichtheid en meerdere connectoren in plaatmetalen behuizingen. Gegoten nylon type 6/6, kan continu worden gebruikt in omgevingen tot 121C (250F) en is bestand tegen basen, zwakke zuren en veel voorkomende oplosmiddelen.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Ontworpen voor plaatmetalen chassistoepassingen
- Mechanisch voordeel 4,5 : 1
- Gegoten van nylon (type 6) of 10% met grafiet gevuld polycarbonaat (type 6/6)
- De hendel wordt aan de printplaat vergrendeld
- Dikte printplaat 1,6 mm (0,063 inch), 2,4 mm (0,093 inch), 3,2 mm (0,125 inch)
- Biedt hulp bij het invoegen en extraheren
- Ruim oppervlak/oppervlak voor warm stempelen
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.