PXI Express-systeem, 4 u, 8 sleuven, Gen2/3
Het nVent SCHROFF PXIe systeem met 8 sleuven heeft een 16HP systeemsleuf met 4 Link-configuratie. 3 van de Hybrid Peripheral Slots zijn verbonden door PCIe Gen 3 links met x4 Lanes.de overige 4 Hybrid Peripheral Slots zijn verbonden met PCIe Gen 2 links met 1 Lane elk.
Details
Bronnen
Item(s) Delivered
Gerelateerde accessoires
Recommended Products
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- PXI Express desktopchassis, 4 u, 44 pk
- 1 PXIe-systeemsleuf en 7 hybride sleuven
- Vier-link systeem slot, 3 randapparatuur slots met PCIe Gen3 x4 en 4 randapparatuur slots met PCIe Gen2 x1 Links
- Krachtig koelconcept met weinig ventilatorgeluid, 50 W per sleuf bij een temperatuurstijging van 15K
- Luchtstroom van onder naar achter met ventilatoren met temperatuurregeling; geïntegreerde chassisbewakingsmodule (CMM)
- Breed bereik AC-ingang met netschakelaar aan de achterzijde, aan-uitknop aan de voorzijde (boven)
- Externe 10 MHz-klokingangen/uitgangen op achterpaneel
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Firmware
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | RatiopacPRO-chassis met handgrepen; 4 u, 44 pk, 315 mm diep; afgeschermd; kantelvoetjes | 1 | |
| 2 | Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen gemonteerd aan onderzijde voorzijde), voor verticale planken (3 u, 160 mm diep) | 8 | |
| 3 | PXIe Backplane voor 3 u-kaarten; 8 sleuven; systeemsleuf aan de linkerkant | 1 | |
| 4 | PCIe 6-baansschakelmodule, PCIe Gen 2, gemonteerd op achterzijde achtervlak | 1 | |
| 5 | PCIe-PCI-brugmodule, PCIe x1 tot 32-bits 33 MHz, gemonteerd op backplane-achterzijde | 1 | |
| 6 | PXI Express-klokmodule, PXI-1- en PXI-5-CLKs, gemonteerd op achterzijde van achtervlak | 1 | |
| 7 | Voeding 400 W; ingang met groot bereik 100 ... 240 VAC; uitgang: 3,3 V/25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, -12 V/2 A; 5 V AUX/1 A | 1 | |
| 8 | ventilatoren van 80 mm met elk 258 m³/h (152,3 cfm) | 2 | |
| 9 | Chassisbewakingsmodule | 1 | |
| 10 | Netvoedingsaansluiting met schakelaar, filter en zekering | 1 | |
| 11 | Kabelboom om alle systeemcomponenten aan te sluiten | 1 | |
| 12 | Externe 10 MHz REF-klokuitgang via BNC-connector | 1 | |
| 13 | Optionele 10 MHz REF-klokbron via BNC-connector | 1 | |
| 14 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.