Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PXI Express Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

PXI Express-systeem, 4 u, 18 sleuven, Gen2/3

Catalogusnr# 14579-044

Desktop PXI Express-chassis voor één PXI Epress-systeemcontroller met maximaal 16 HP en 7 PXI- of PXI Express-kaarten met een breedte van 4 HP.

Lees meer Minder lezen
  • UL Registered US & C
Deze pagina afdrukken
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-044, click Customize below:
Customize
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Bronnen Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 RatiopacPRO-chassis met handgrepen; 4 u, 84 pk, 355 mm diep; afgeschermd; kantelvoetjes 1
2 Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen gemonteerd aan onderzijde voorzijde), voor verticale planken (3 u, 160 mm diep) 18
3 PXIe Backplane, 18 sleuven, systeemsleuf links 1
4 PCIe 24 Lane Switch-module, PCIe Gen 3, gemonteerd op de achterzijde van het achtervlak 2
5 PCIe-PCI-brugmodule, PCIe x1 tot 32-bits 33 MHz, gemonteerd op backplane-achterzijde 2
6 PXI Express-klokmodule, PXI-1- en PXI-5-CLKs, gemonteerd op achterzijde van achtervlak 2
7 PXI Trigger Bridges, gemonteerd op de achterkant van het achtervlak 1
8 Voeding 1200 W; ingang met groot bereik 100 ... 240 VAC; uitgang: 3,3 V / 80 A, 5 V / 36 A, 12 V / 40 A, - 12 V / 20 A; 5 V AUX / 2 A 2
9 ventilatoren van 120 mm 1
10 Chassisbewakingsmodule, CMM 3
11 Kabelboom om alle systeemcomponenten aan te sluiten 1
12 Externe 10 MHz REF-klokuitgang via BNC-connector 1
13 Power push button 1
14 External 10 MHz REF clock output via BNC connector 1
15 Cable harness to connect all system components 1
Gerelateerde accessoires Recommended Products Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.