Rack Safety Plus, 3 u, 400 V AC, 32 A, CEE
De nVent SCHROFF Rack Safety Plus-unit is een 19-inch stroomverdelingseenheid die wordt gebruikt om elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar van wisselstroom te voorzien. Daarnaast is het uitgerust met een noodstopfunctie.
Kenmerken
- 19?, 3 u voedingseenheid met noodstopfunctie
- Levert netvoeding aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar
- 230 / 400 V 3-fasig, 32 A netingang met netstroomonderbreker
- AC-uitgangen met verschillende typen connectoren, geschakeld met een AAN/UIT-schakelaar
- Permanente AC-uitgangen (service)
- Alle uitgangen worden beschermd door stroomonderbrekers
- De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van en 60947-5-1 en en 60204-1 en is vandalismebestendig
- Er kan een extra externe noodstopknop op het systeem worden aangesloten
Specificaties
Productkenmerken
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoofdschakelaar | 1 | |
| 2 | AAN/UIT-schakelaar voor geschakelde uitgangen | 1 | |
| 3 | Transparante afdekking voor stroomonderbrekers | 1 | |
| 4 | Aardlekschakelaar | 1 | |
| 5 | Stroomonderbrekers | 7 | |
| 6 | Noodstopknop | 1 | |
| 7 | Aardgeleider | 1 | |
| 8 | Fase-/foutmonitor-LED's | 1 | |
| 9 | Service-uitgang 230 V AC 10 A, C19 | 2 | |
| 10 | Geschakelde voedingsuitgangen IEC-60320 C19, 230 V AC 10 A | 3 | |
| 11 | Geschakelde voedingsuitgang IEC 60309 3L+N+PE, 6 uur, 400 V AC 16 A | 1 | |
| 12 | Ingangsstroomonderbreker 3x 32 A | 1 | |
| 14 | 24 V DC-UITGANG, 350 W, 12 V DC, 54 W EN 5 V DC, 32,5 W | 1 | |
| 13 | Emergency Stop Input and Status Output | 1 | |
| 15 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 32 A | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.