Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Rack Safety Plus, 3 u, 120 V AC, EMC-filter

Catalogusnr# 21272-002
To add cut-outs, change color or see more options for 21272-002, click Customize below:
Customize
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 2-polige stroomonderbreker 1
2 AAN/UIT-schakelaar voor geschakelde uitgangen 1
5 1-polige stroomonderbrekers 5
6 Noodstopknop 1
7 Aardgeleider 1
8 Fase-/foutmonitor-LED's 1
9 Service-uitgang 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R 1
11 Geschakelde voedingsuitgangen NEMA 5-15R, 120 V AC 15 A 4
12 Geschakelde voedingsuitgangen NEMA 5-20R, 120 V AC 20 A 4
14 Noodstopingang en statusuitgang 1
15 24 V DC-uitgang 1
16 Invoerpaneel: Kabel van 2,5 m met NEMA L5-stekker (120 V AC), 30 A 1
10 Service Output 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R 1
Gerelateerde accessoires Recommended Products Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.