Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, afgeschermd, 6 u, 415 mm
EMC afgeschermde subrack voor backplane-montage, achterzijde bedekt door een achterpaneel.
- Subrack met zijpaneel type F („flexibel”), inclusief 19-inch frontsteun, 19-inch beugel met instelbare diepte apart verkrijgbaar (niet inbegrepen in geleverde artikelen)
- Geleverd als ruimtebesparende flat-pack
- Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar
- EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermde frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15
- IP 20, in overeenstemming met IEC 60529
- Aluminium constructie
- Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip
- Horizontale rail type „licht”
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19-inch steun voor EMC-textielpakking | 2 | |
| 2 | Hoekprofiel naar achteren voor EMC-textielpakking | 2 | |
| 4a | Achterste horizontale rail (L-KD) | 2 | |
| 5 | Inzetstuk met schroefdraad (voorgemonteerd) | 8 | |
| 6 | Isolatiestrip, vast | 4 | |
| 7 | EMC-afdekplaat | 2 | |
| 8 | EMC-pakkingmateriaal (vooraf gemonteerd) | 1 | |
| 9 | Achterpaneel | 1 | |
| 10 | Gebruikershandleiding | 1 | |
| 11 | Montageset | 2 | |
| 3 | Side panel type F | 2 | |
| 4 | Front horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 4b | Rear horizontal rail (L‐ST) for backplane mounting with insulation strip | 2 | |
| 4c | Centre horizontal rail (ST) | 1 | |
| 12 | User manual | 1 |
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.