EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, zwaar, Retrofit-afscherming, met voorhandgreep, 6 u, 175 mm
Niet-EMC afgeschermde subrack voor backplane-montage, zware uitvoering met tox gelaste zijpanelen en voorhandgreep.
Kenmerken
- Subrack met zijpaneel type H („zwaar”), 19-inch steun is stevig bevestigd aan zijpaneel (tox-koud gelast)
- Geleverd als ruimtebesparende flat-pack
- Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip
- Type horizontale rail „zwaar”
- Schok- en trillingsbestendigheid tot 5 g.
- IP 20, in overeenstemming met IEC 60529
- Schokken en trillingen getest volgens de Duitse "Bahn"-normen BN 411002, BN 411003
- Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Geïnstalleerde last tot 15 kg
- Uitvoering met voorhandgrepen
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zijpaneel type H, al, 2 mm, gepassiveerd, met 19-inch steunbeugel (tox-koud gelast ) voor EMC-afdichting (roestvrijstalen pakking) | 2 | |
| 3 | Inzetstukken met schroefdraad, voor en achter (voorgemonteerd) | 6 | |
| 4 | Voorste horizontale rail (H-KD) | 4 | |
| 5 | Kit met bevestigingsmaterialen, gebruikershandleiding | 1 | |
| 2a | Front horizontal rail (H‐KD) | 2 | |
| 2b | Rear horizontal rail (H-ST) | 2 | |
| 2c | Rear horizontal rail centre (H-ST) | 1 | |
| 6 | Front handle | 2 |
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.