EuropacPRO Coding Peg SNCF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO Coding Peg SNCF
Deze codeerpen maakt een veilige verbinding mogelijk tussen de zwevende connectoren die worden gebruikt voor de SNCF-subracks. De pennen kunnen in het achterframe worden gemonteerd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Deze codeerpen maakt een veilige verbinding tussen de zwevende connectoren mogelijk
- Aanhaalmoment 1,5 Nm
Specificaties
Type
Coderingspin
Producttype
Indicator codering/sleutel
Productserie
EuropacPRO
Materiaal
Staal
Werkt met
Subracks
Afwerking
Verzinkt
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.