Uitlaatfilter, EFA
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Uitlaatfilter, EFA
Dit verticale uitblaasfilter, EFA, met een beschermingsgraad IP 54, is eenvoudig te installeren dankzij de klikfunctie. Onnodige uitvaltijd wordt voorkomen, aangezien water en stof via het filter de behuizing niet kunnen binnendringen.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Bronnen
Kenmerken
- Beschrijving: Uitblaasfilter te gebruiken voor natuurlijke ventilatie, of voor geforceerde ventilatie werken met filterventilatoren EF. nVent HOFFMAN uitblaasfilters besparen ons tijd omdat ze zijn geïnstalleerd met een click-in systeem zonder schroeven. Het scharnierende deksel aan de voorzijde kan eenvoudig worden geopend, zodat het filter snel en eenvoudig kan worden vervangen.
- Materiaal: Voorkap gemaakt van thermoplastisch, zelfdovend, thermoplastisch, UL94V0.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 55 °C.
- Bescherming: IP 54, TYPE 12.
- Goedkeuringen: CE-, EAC-, cRUus_UL-erkend.
- Verpakkingshoeveelheid: Eén uitblaasfilter.
- Defecte onderdelen en onnodige uitvaltijd worden voorkomen omdat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen
- Dankzij de eenvoudige installatie verlaagt de inklikfunctie de arbeidskosten van de klant
- Installeer ten minste twee uitblaasfilters om natuurlijke ventilatie te garanderen
- Geforceerde ventilatie kan worden bereikt door filterventilatoren, EF, toe te voegen
- Filtermat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtratie-efficiëntie (%): >90
Specificaties
Kleur
Lichtgrijs
Kleurcode
RAL 7035
Afwerking
Glad
Materiaal
Thermoplastisch
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.