Sleutelformulier 1 voor handgreep van uitneemgereedschap
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Sleutelformulier 1 voor handgreep van uitneemgereedschap
Extractor handle key form 1, kan worden gebruikt om PCB's te extraheren. De handgrepen zijn verkrijgbaar in zwart of grijs en boven- en onderkant.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Handgreep UL 94 V-0, lager Zn gegoten
- Bij 6 u kan de locatie van de printplaat 1 HP naar rechts worden verschoven door de bovenste en onderste handgrepen te verwisselen. Hierdoor ontstaat ruimte voor SMD-componenten aan de linkerkant
- Bestel de halsschroeven afzonderlijk.
Specificaties
Type
Uitschuifeenheid
Werkt met
Frontpanelen
Producttype
Greep
Materiaal
Polycarbonaat
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.