Voeten
Filter toegepast: 1
Producten | 12 resultaten (29 artikelen)

CompacPRO-achtervoet met rubberen inlay
Dankzij de voetsteun aan de achterzijde met rubberen inleg is de opbergruimte aan de achterzijde van de behuizing verbeterd.


CompacPRO-achtervoet met randbescherming
De voet-/randbescherming achter kan worden gebruikt voor de CompacPRO-behuizingen.

CompacPRO kantelhendel
De kantelbare draaggreep kan worden gebruikt voor het dragen van een tas of voor het kantelen van de tas.

Die Cast voet
De kantelvoetjes van aluminium gegoten materiaal maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk.

Plastic voet
De kantelvoetjes zijn gemaakt van kunststof en maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk.

Plastic voet voor behuizingen
De plastic voetjes kunnen worden gemonteerd op de onderste kap van een behuizing of chassis.




Rubberen voetenset voor behuizingen
De rubberen voet kan worden gemonteerd op de onderste afdekking van een behuizing of chassis.