Geleiderail, 4,4-inch printplaattype, rood
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geleiderail, 4,4-inch printplaattype, rood
Deze kunststof geleiderail voor 4,4-inch printplaten of aandrijfeenheden van het accessoiretype vormt een betrouwbare interface tussen de subrackmechanica en de subrackonderdelen. De geleiderails kunnen bovendien worden vastgebout aan de horizontale rail of platen met een dikte van 1,5 mm voor hogere eisen aan schokken en trillingen. Geleiderail kan optioneel worden uitgerust met een ESD-klem, die geleidend contact tussen de printplaat en de horizontale rail garandeert. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO en EuropacPRO.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Kunststof geleiderail, rood
- Type „4,4” plaathoogte (111,7 mm)
- Geleiderails kunnen worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen van 1,5 mm dik
- De optionele ESD-klem voor kan worden aangebracht in geleiderails en zorgt voor geleidend contact tussen de printplaat en de horizontale rail, zowel aan de soldeerzijde als aan de componentzijde.
- Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C
Specificaties
Type
PRINTPLAAT VAN 4,4 INCH
Productserie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype
Geleiderail
Materiaal
Polybutyleentereftalaat
Kleur
Rood
Catalogus
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.