Handgrepen
Filter toegepast: 1
Producten | 8 resultaten (21 artikelen)

Comptec inklapbare handgreep, RAL 7016
Inklapbare handgrepen kunnen worden gebruikt in plaats van de voorgemonteerde handgrepen.

Inklapbare handgreep die-gegoten, RAL 9005, zwart
Inklapbare handgrepen kunnen worden gebruikt in plaats van de voorgemonteerde handgrepen.

Opvouwbare kunststof handgreep
Inklapbare handgrepen kunnen worden gebruikt in plaats van de voorgemonteerde handgrepen.

Voorhandgreep, achteraf aanbrengen voor RatiopacPRO
Voorste handgrepen voor montage achteraf RatiopacPRO/-AIR.

PropacPRO kantelhendel
De kantelbare draaggreep kan worden gebruikt voor het dragen van een tas of voor het kantelen van de tas.

Handgreep met band universeel, 22 of 25 mm
De universele handgreep kan worden bevestigd aan het zijpaneel van de koffers.

Hendel van lade
De hendel van de lade kan in een uitsparing in het zijpaneel worden geklemd.