Inpac voorpaneel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Inpac voorpaneel
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al paneel, 2,5 mm
Specificaties
Diepte
2.5mm
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd
Werkt met
Omkastingen
Type accessoire
Frontpaneel
Producttype
Frontpaneel
Productserie
Inpac
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.