Overige onderdelen
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Werkt met
- Rekhoogte
- Hoeveelheid in verpakking
- Materiaal
- Kleur
- Diepte
- Schroefdraadmaat
- Lengte
- Breedte
- Groefbreedte
- Afwerking
Filter toegepast: 1
Producten | 11 resultaten (17 artikelen)

Geleiderail van plug-in-unit met frame
De geleiderails kunnen op de geperforeerde boven-/onderklep worden geklemd.

Montagekit voor frametype plug-in-unit
Montageset voor het monteren van vijf 3 u- of 6 u-frametype plug-in-units uit componenten.

Frametype plug-in unit connector naar printplaatmontageset
Montageset voor connectoren. Voor montage van DIN-connectoren in het midden van 6 u-printplaten.

Frametype plug-in eenheid printplaatmontagesteun voor sleuf 1
De printplaat wordt in de geleidegroef aan de linkerkant geplaatst, die aan het achterpaneel is bevestigd.

Frametype plug-in eenheid printplaatmontagesteun vanaf sleuf 2
De printplaat wordt in de kaartgeleider geplaatst, die aan het achterpaneel is bevestigd.

Bevestiging achterpaneel frametype plug-in-eenheid
Bevestiging achterpaneel voor frametype plug-in-units, kit met bevestigingsschroeven.


Montagegereedschap voor tussenschaal
Het montagegereedschap kan worden gebruikt voor Torx 10-schroeven.

Frametype plug-in unit connector naar printplaatmontageset, ingekort

Bevestigingskit voor printplaat van printplaat van HF-frametype plug-in-eenheid
Printplaatmontagebeugel, voor insteekeenheid type HF-frame, kit met bevestigingsschroeven.