Plug-in voorpaneel van de unit voor de statische trapeziumhendel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plug-in voorpaneel van de unit voor de statische trapeziumhendel
Op het voorpaneel kan een statische trapeziumhandgreep van kunststof of aluminium worden gemonteerd. Het voorpaneel kan niet worden afgeschermd met een textielpakking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorpaneel, niet afgeschermd
- Voorpaneel, al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend
Specificaties
Diepte (D)
2.5mm
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire
Frontpaneel
Producttype
Frontpaneel
Type
Frontpaneel voor handgreep (PIU)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.