PropacPRO EMC-achterpaneel, volledige breedte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PropacPRO EMC-achterpaneel, volledige breedte
Het EMC-achterpaneel, volledige breedte voor PropacPRO Case, kan op het frame van de behuizing worden bevestigd. Het heeft geen perforatie. De afscherming wordt uitgevoerd met EMC-pakkingen van textiel.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Aluminium paneel, 1,5 mm, met bevestiging voor aarding / massa
- Te bevestigen aan behuizing (links, rechts)
- Zonder perforatie
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Werkt met
Omkastingen
Productserie
PropacPRO
Type
Achterpaneel
Producttype
Zijpaneel
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.