Zijpanelen
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Werkt met
- Rekhoogte
- Hoogte
- Breedte
- Diepte
- Lengte
- Materiaal
- Kleur
Filter toegepast: 1
Producten | 17 resultaten (149 artikelen)

EuropacPRO-achterhoek voor roestvrijstalen EMC-pakking
Achterhoek voor roestvrijstalen EMC-pakking.


EuropacPRO robuuste achterhoek voor textiel EMC-pakking
Het hoekprofiel bedekt de sleuf tussen het zijpaneel en het achterpaneel van een subrack.

Voorste handgreep, voor zijpanelen van type R.
De voorhandgreep voor een robuuste subrack heeft een draagvermogen van 30 kg.

EuropacPRO-zijpaneel, type L, licht
Zijpaneel, L-vormige versie met geïntegreerde 19-inch steun.


EuropacPRO 19-inch beugel voor roestvrijstalen pakking, type F
19-inch beugelkits kunnen worden gecombineerd met het zijpaneel type F. verkrijgbaar voor textiel- of roestvrijstalen EMC-pakkingen.

EuropacPRO 19-inch beugel voor zijpaneel type F, in diepte verstelbaar
De hoekset maakt inbouwmontage van een subrack in een kast mogelijk.

EuropacPRO-zijpaneel voor textielpakking, Type R
Zijpaneel, Type R, tox gelast op de 19-inch steun.

EuropacPRO-adapter voor achterste bevestiging, DL3-standaard
Adapter voor bevestiging aan de achterzijde van een subrack conform DL3-standaard in een kast.

EuropacPRO-voorpaneel voor zijpaneel type L
Als decoratieve afwerking voor de 19-inch beugel type L.

EuropacPRO-zijpaneel voor textielpakking, type H, zwaar
Zijpaneel, tox gelast op de 19-inch steun.