Kasten met één wand Kasten met één wand Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Buitenkast (12) Schuifbevestiging (6) Productserie ComLine (6) Comline ECL (8) Comline FTTX (4) Rekhoogte 10U (1) 12U (5) 18U (6) 23U (1) 25U (5) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 600mm (4) 660mm (2) 900mm (6) 1200mm (5) 1220mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Aluminium (12) Staal (6) Afwerking Gegalvaniseerd (2) Gepoedercoat (12) Breedte 600mm (6) 700mm (6) 800mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 500mm (4) 600mm (8) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Wandtype Enkelwandig (12) Deurtype Enkeldeurs (12) Toegang Achterkant (4) Voorkant (12) Koeling Isolatie (4) Natuurlijke convectie (8) EMC-afscherming Nee (12) Voldoet aan DIN EN 50178 (12) ETS 300119 (12) IEC 60529 (12) IEC 60917-1 (12) IEC 60917-2 (12) IEC 61969-1 (12) IEC 61969-2 (12) VDE 0160 (12) Alles weergeven Bekijk minder Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Kasten met één wandAlle filters weergeven (1) SubcategorieënComline ECLDetailsComline FTTxDetails