Aansluitstrip, SCHUKO, met Wieland®-ingang
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aansluitstrip, SCHUKO, met Wieland®-ingang
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Montagehoogte 1 u.
- Uitgang via SCHUKO-aansluitingen
- Invoer via Wieland® GST 18-stekker
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
- Horizontale of verticale montage
- Volgens DIN 57620
Specificaties
Lengte
438.5mm
Materiaal
Aluminium; Polyamide
Producttype
Stekkerdoos
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.