Aansluitstrip, Zwitsers
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aansluitstrip, Zwitsers
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met Zwitserse stopcontacten.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
- 230 V, 10 A
- In overeenstemming met SEV.IEC 60884
- Aansluitkabel 2 m met Zwitserse stekker
- Aansluitstrips Zwitserse uitvoering
- Montagehoogte 1 u.
- Horizontale of verticale montage
Specificaties
Lengte
438.5mm
Materiaal
Aluminium; Polyamide
Kleur
Grijs
Producttype
Stekkerdoos
2D DXF
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.