Insteekbare eenheden voorpaneel voor handgreep vorm 1
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Insteekbare eenheden voorpaneel voor handgreep vorm 1
Plat voorpaneel. Maakt de montage van de trapeziumvormige handgreep voor het verwijderen van formulieren van formulier 1 mogelijk. Het voorpaneel kan worden afgeschermd met een textielpakking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorpaneel, niet afgeschermd
- Voorpaneel, al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire
Frontpaneel
Producttype
Frontpaneel
Type
Frontpaneel met handgreep (PIU)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.