Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Afdrukken
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Bijgewerkte geïntegreerde PXIe-controller met verbeterde prestaties

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, kondigde vandaag aan dat het de verbeterde nVent SCHROFF PXIe Embedded Controller heeft toegevoegd aan het productaanbod van het bedrijf. nVent heeft de prestaties van de compacte PXIe Embedded Controller verbeterd voor gebruik in PXI Express test- en meettoepassingen. Hij beschikt over modules uit de Congatec TC370-serie uitgerust met de achtste generatie Intel processors (serie i3, i5, i7) en vier processorkernen vanaf Intel Core i5 hoger, wat de prestaties verbetert voor multicore toepassingen.

De ingebouwde controller bevat de volgende productfuncties:

  • Met slechts één slot (4U) breed en 3U hoog biedt de geïntegreerde controller een breedbandverbinding met het systeem tot 16 Gigabyte per seconde en veelzijdige interfaces voor randapparatuur.
  • Op het voorpaneel van de controller bevinden zich twee Gigabit Ethernet-aansluitingen en drie USB 3.0 type A-interfaces.
  • De geïntegreerde Intel® Gen9 HD Graphics Engine biedt voldoende verwerkingskracht voor datavisualisatie en configuratie van de controller. De grafische engine wordt aangesloten via een DisplayPort op het voorpaneel. De controller kan worden uitgerust met maximaal 64 GB RAM-geheugen en heeft een 250 GB m.2 NVMe SSD.

Maatwerkaanpassingen van de hardware en toegang tot uitgebreide American Megatrends AMIBIOS®8 functies zijn beschikbaar.