Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Elektronikkskap med kjøling i stativ

Elektronikkskap med kjøling i stativ

VARMEVEKSLER FOR LUFT/VANN MED 5 ELLER 10 KW KJØLING P

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

For bruksområder som krever et helt lukket kabinett, tilbyr nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kjøleløsning med den nye LHX 5 kW og 10 kW luft/vann-varmeveksleren med kontrollenhet. Utviklingen i tandem av luft/vann-varmeveksleren med en styreenhet som er skreddersydd for Varistar CP-kabinettplattformen, sikrer optimal ytelse.

Elektronikkkabinettet Varistar CP LHX+ passer perfekt til bruksområder der

behovet for presisjonstesting er økende på grunn av: ​

  • økt kompleksitet på testobjektene​

  • håndtering av flersensorteknologi ​

desentralisert oppsett kreves:

  • for å plassere utstyr nærmere målingene ​

  • for bruk i Edge Computing

HOVEDFORDELER

LHX Cabinet Benefits Icons

Plassbesparende og modulært kabinett

Tilgjengelig med grunnflate fra 600 mm B x 800 mm D per kabinett. Inkludert EMC- og opptil IP55-beskyttelse.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Skalerbar kjøleytelse

Å gå fra 5 kW til 10 kW under drift, mens infrastrukturen i kabinettet forblir den samme.

LHX Precision Benefit Icon

Presisjonskontroll

Kontroller med temperaturreguleringsnøyaktighet på ± 0,1°C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Økt produktivitet, høyere sikkerhet

Varmevekslerstyring direkte i skapet eller via ekstern tilgangskontroll


 

Komplett løsningstilbud

Varistar CP LHX cabinet

19-tommers EMC-kabinett, med luft/vann-varmeveksler i det nedre delen, flere sensorer og kontrollenhet i den øvre delen, som gir nøyaktig temperaturkontroll og ekstern tilgang.

  • Lagerførte standardkonfigurasjoner
  • Endre rack-størrelse, tilbehør og merking i henhold til dine behov
  • Tilgjengelig luft/vann-varmeveksler som ettermonterbar del
  • Inkluderer ekstern tilgang for ett eller flere rack
Se gjennom produkter

 

Varistar CP kabinett for elektronikk

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Endre rack etter behov

Med den modulære Varistar CP plattformen for elektronikkskap kan du velge mellom 100 ulike mål på kabinettet, en utvalg hyllekomponenter, EMC-samsvar og IP 55-beskyttelse.

Kabinettet kan plasseres på et desentralisert sted og i et støvete og ikke-vedlikeholdt miljø (f.eks. en tunnel). Med en størrelse på bare 600 mm B x 800 mm D, tar den liten plass.

  • Kabinettdimensjoner 600 mm B x 800 mm D eller 600 mm B x 1000 mm D​

  • Låser med håndtak med 333 profil, halv sylinder​

  • Effektiv kabelføring uten negativ innvirkning på høye IP- eller EMC-funksjoner

Se gjennom produkter

 

Luft-/vannvarmevekslere

Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

Oppskaler kjøleytelsen

Kjølekapasiteten kan økes under drift uten å endre infrastrukturen inne i kabinettet. Én enkelt vifte med 5 kW kjølekapasitet kan byttes ut med en dobbel vifteenhet med 10 kW kjølekapasitet.

Du kan enkelt oppgradere kjøleytelsen, noe som reduserer det nødvendige installasjonsarbeidet til et minimum. Det reduserer også driftskostnadene, da oppskalering kan oppnås gjennom varmeveksling.

Nøkkelfunksjoner​:

  • Enkel å montere og ettermontere​
  • Kjøling forside til bakside​
  • 19 tommers varmeveksler er installert i det nedre kabinettdel​
  • Skalerbar kjøleeffekt​
    • Dobbelt vifteenhet for 10 kW kjøleeffekt​
    • Enkel vifteenhet med 5 kW kjøleeffekt​
  • Streng separasjon av kald og varm utgangsluft​
  • Kjølingen er i nærheten av utstyret, rask regulering av vann- og luftstrømsvolum​
  • Bredt spekter på strømforsyning ​
    • 240 V som standard​
    • 115 V på forespørsel
Se gjennom produkter
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • Viftene kan byttes uten at det er nødvendig å bytte ut varmeveksleren
  • Luftvolum på ~ 1000 / 1800 m³/t​
  • Vannstrømstemperatur fra 6°C til 25°C​
  • Omgivelsesstemperatur fra 5°C til 50°C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • Temperaturen kan reguleres manuelt med fjernkontrollen på døren
  • Temperaturen kan reguleres eksternt via et sentralt styringssystem tilkoblet via Ethernet/Modbus/Web Server/SNMP
  • Varmeveksleren slår seg av når døren åpnes

 

Overvåking

Overvåk via ekstern tilgang

Den svært presise temperaturstyringen på LHX+ gjennomføres gjennom en tilsvarende modulær styreenhet med mulighet for fjernovervåking og fjernstyring. Temperaturen kan kontrolleres via en dørmontert terminal med skjerm og tastatur, samt eksternt via Ethernet-tilgang og nettgrensesnitt.

Om det er nødvendig med mindre eller større justeringer av styreenhetene, trenger man ikke å åpne elektronikkskapet.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Kontroller

  • En separat, kompakt 19-tommers kontrollenhet​

  • Uten løse ledninger i det øvre kabinettdel​

  • Tydelig merket Plug & Play-sensorkoblinger​

  • Ryddig kabelhåndtering på rammen

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensorer​

  • Temperaturreguleringsnøyaktighet på ± 0,1°C​

  • Differensialtrykksensor for styring av viftehastighet som standard​

  • Overvåking av kjølevæskestrøm og temperatur som tilleggsutstyr

LHX+ Remote Access Control

Tilgang

  • Terminal med display og tastatur på frontdeksel for kontroll, uten å åpne enhetens dør

  • Ethernet-tilgang for ekstern tilgangskontroll (SNMP, Modbus, TCP, webgrensesnitt)​

  • Synkronisering og webserver for nettverkskonfigurasjon​


 

Bestillingsinformasjon

Komplett løsning (varmeveksler og skap)

Produkter:

  • Varistar CP LHX+ skap, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (HxBxD), IP55. Artikkelnummer: 10630-051
  • Varistar CP LHX+ skap, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikkelnummer: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ skap 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikkelnummer 10630-053
Ettermonterbare komponenter

Produkter:

  • 10 kW varmeveksler med to 230 V-vifter. Artikkelnummer: 29714-016
  • 5 kW varmeveksler med en 230 V vifte. Artikkelnummer: 29714-017
  • Kontrollsett. Artikkelnummer: 23130-664
  • Sett med strømningshastighet og T°-sensor for vann. Artikkelnummer: 23130-663
  • Display og tilbehør til LHX+. Artikkelnummer: 23130-666
  • Dørkontaktbrytersett. Artikkelnummer: 23130-667
Erstatningsdel

Produkter:

  • Styringsenhet. Artikkelnummer: 23130-668
  • Aktuator og kuleventil: Artikkelnummer: 23130-669
  • Viftebrett LHX 5 kW. Artikkelnummer: 29714-026
  • Viftebrett LHX 10 kW. Artikkelnummer: 29714-025

For reservedeler, vennligst kontakt oss direkte.


 

Nyttige ressurser

Salgsark

Oversikt over hele produkttilbudet

Les mer

Testrapport LHX 5 kW

Test av kjøleytelse, støy og luftstrøm for 29714-017.

Last ned

Testrapport for LHX 10 kW

Test av kjøleytelse, støy og luftstrøm i 29714-016

Last ned

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for LHX+ 5 og 10 kW-versjonen

Last ned

 

Historier

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
Pressemelding

LHX+ kommer til et perfekt tidspunkt: Etter hvert som den elektroniske tettheten i installasjonene øker, øker også behovet for nøyaktig systemkjøling.

Finn ut mer
experimental physics, test and measurement
Installasjonshistorie
Vi klarte å holde temperaturen konstant på opptil 0,05 K under en komplett testserie. Vi er stolte av vår prestasjon!
Finn ut mer

Kontakt

Fremtidens datasenterteknologi er her. Snakk med en nVent-representant for bli kjent med alle våre løsninger.