Industrial Networking
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Farge
- Fungerer med
- Høyde
- Høyde
- Utganger med bryter
- Bredde
- Fargekode
- Bredde
- Strømnivå
- Dybde
- Dybde
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 61 resultater (362 varer)

RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil
Fleksible slanger for RDHX Pro / RackChiller RDHX Pro, 4m.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil

RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 750W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 750W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 800W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 800W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 47U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO lekkasjedeteksjonssett
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO lekkasjedeteksjonssett

RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil og sensorer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil og sensorer


RackChiller RDHX Pro Active, høyre hengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer

RackChiller RDHX Pro passiv, venstre hengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

RackChiller RDHX Pro passiv, høyre hengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-pH, 63 A

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.