Basic PDU
Filteret er brukt: 1
Produkter | 3 resultater (26 varer)

Grunnleggende PDU

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A