19-tommers Power Distributor, 3-fase
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
19-tommers Power Distributor, 3-fase
19-tommers strømfordelingsboks med 3-faseinngangs- og effektbrytere. Enheten har IEC C19-uttak for utstyr eller enfasede PDU-er.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- 3-faset distributør for tilkobling til enfasede forbrukere eller socket strimler
- Inngang 3-fase 400 VAC
- Utgang via IEC 60320-C19-kontakter
- Overstrømbeskyttelse for hver utgang
Spesifikasjoner
Dybde
250mm
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.