Core Network
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Fungerer med
- Kledningsmateriale
- Rackhøyde
- Overflate
- Rammefarge
- Høyde
- Lengde
- Låsetype
- Materiale
- Montering
- Antall pakker
- Kode for rammefarge
- Fargekode
- Kledningsfarge
- EMC-beskyttelse
- Rackbredde
- Utganger med bryter
- Kledningsfargekode
- Bredde
- Bredde
- Strømnivå
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Fremre overflate
- Bakre flate
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 187 resultater (1182 varer)


KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Varistar CP Gasketing Kit, vannrett, for kabinett bunn, for 1 skap, 600W
Varistar CP Gasketing Kit, vannrett, for kabinett bunn, for 1 skap, 800W
Varistar CP Gasketing Kit, vannrett, for kabinett bunn, for 10 skap, 600W
Varistar CP Gasketing Kit, vannrett, for kabinett bunn, for 10 skap, 800W

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
19-tommers frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel, 1 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 2 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 3 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 4 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 5 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 6 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 7 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 8 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 9 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, 10 U, 4 mm, Al, anodisert

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035

Varistar-kabeløye
Kabeløyne for å støtte vertikal kabelhåndtering langs Varistar-rammeoppstøttene.


Varistar CP base/sokkel
Sokkelen muliggjør montering av puter, økt høyde og gir ekstra plass til kabelhåndtering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 100H, 600W
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 100H, 800W
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 200H, 600W
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 200H, 800W
Varistar CP-sokkel, enkel, RAL 7021, 100H, 600 W
Varistar CP-sokkel, vanlig, RAL 7021, 100H, 800W
Varistar CP-sokkel, enkel, RAL 7021, 200H, 600 W
Varistar CP-sokkel, vanlig, RAL 7021, 200H, 800 W

Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal, RAL 7021, 600W, 1000D
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal, RAL 7021, 600W, 1100D
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal, RAL 7021, 600W, 1200D
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal, RAL 7021, 800W, 1000D
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal, RAL 7021, 800W, 1100D
Varistar CP-bunnplate, ett stykke, med sideveis kabelkanal, RAL 7021, 800W, 1200D

Varistar CP Luftseparasjonsdeksel, bredde 600 mm.
Påfyllingsplate for 600 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran til bakre kjølte hyller.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Varistar CP Luftseparasjonsdeksel, bredde 600 mm, RAL 7021

Varistar CP Luftseparasjonsdeksel, bredde 800 mm.
Lukkepanel for 800 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran og bak avkjølte hyller.

Varistar CP Luftseparasjonsdeksel, bredde 800 mm, med Cutouts
Lukkepanel for 800 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran og bak avkjølte hyller.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action