Core Network
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Fungerer med
- Kledningsmateriale
- Rackhøyde
- Overflate
- Rammefarge
- Høyde
- Lengde
- Låsetype
- Materiale
- Montering
- Antall pakker
- Kode for rammefarge
- Fargekode
- Kledningsfarge
- EMC-beskyttelse
- Rackbredde
- Utganger med bryter
- Kledningsfargekode
- Bredde
- Bredde
- Strømnivå
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Fremre overflate
- Bakre flate
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 187 resultater (1182 varer)


Varistar CP base/sokkel
Sokkelen muliggjør montering av puter, økt høyde og gir ekstra plass til kabelhåndtering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 100H, 600W
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 100H, 800W
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 200H, 600W
Varistar CP Base/sokkel, perforert, RAL 7021, 200H, 800W
Varistar CP-sokkel, enkel, RAL 7021, 100H, 600 W
Varistar CP-sokkel, vanlig, RAL 7021, 100H, 800W
Varistar CP-sokkel, enkel, RAL 7021, 200H, 600 W
Varistar CP-sokkel, vanlig, RAL 7021, 200H, 800 W


KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
LED lys tilbehør, kvinnelig kontakt for AC

Skriveoverflate for 19-tommers skap skuffer
Skriveflaten som skal brukes med vår 19-tommers skuff. Den er plassert på skuffen og kan løftes opp når skuffen er åpen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Skriveoverflate for 19-tommers skap skuffer

19-tommers skuff
19-tommers skuffer tillater montering av datamaskiner, skriveflater for enkel betjening.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers skuff, 1 U, RAL 7035
19-tommers skuff, 2 U, RAL 7035
19-tommers skuff, 3 U, RAL 7035
19-tommers skuff, 1 U, frontpanel, anodisert
19-tommers skuff, 2 U, frontpanel, anodisert
19-tommers skuff, 3 U, frontpanel, anodisert
19-tommers skuff, 1 U, RAL 7021
19-tommers skuff, 2 U, RAL 7021
19-tommers skuff, 3 U, RAL 7021

19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanalsystemet
Kabelkanalapparat for smart kabelhåndtering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021