nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips, 25 mm dia
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips, 25 mm dia
Katalog#: CAT16HPTS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Installasjonsverktøy er ikke nødvendig for basisklips
- Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler
- Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler
- Avrundede kanter på J-krokene gir hensiktsmessig bøyeradius for høytytende datakabler
- Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater
- I samsvar med EN 50174-2
- Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.