Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
FleXbus Conductor, 640 mm², 2,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.9 kg
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. It is an innovative and patented connection solution between two pieces of electrical equipment (such as a transformer, switchboard or generator). FleXbus Advanced maintains a high level of reliability and creates an easy and customizable connection on-site without additional design study, specific specialized workforce or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature and class II material. FleXbus Conductor is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid with insulation available from 2 to 25 meters length and under different cross section for 500A to 6300A applications. It allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.
Funksjoner
- Flexible insulated copper-plated, aluminum flat braid
- Better current/ampacity than cable due to skin effect
- Much more flexible than cable
- No bending radius to respect
- Ready-to-use from one side with direct connection on busbar or circuit breaker palm
- Only one conductor per phase from 400kVA (560 A) to 1600kVA (2250 A) and two conductors per phase for 2000kVA (2800 A) to 3150kVA (4435 A)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Current Coefficient According to Temperature Rise | ||||||||
| Temperature Rise | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Derating Coefficient | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer






Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.