Rett kompresjonskabelsko, Standard, 300 mm² Flertrådet, 600 kcmil Flertrådet, 13 mm Hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rett kompresjonskabelsko, Standard, 300 mm² Flertrådet, 600 kcmil Flertrådet, 13 mm Hull
Katalog#: RKS050019H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse
- Glødd kobber forenkler krympeoperasjonen
- Optimaliserte størrelse til den mest effektive elektriske konduktiviteten
- Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B “Railway Applications
- Merking på valse for krymping
- Konsekvent materialtykkelse, presis diameter og nøyaktig kabeltilpasning; DIN46235
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.