Skjøteblokk, kabel-kabel, 255 A UL, aluminium
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skjøteblokk, kabel-kabel, 255 A UL, aluminium
Katalog#: SB250AL
nVent ERIFLEX Power Blocks are the main DIN mounted output/input devices for connection between primary and secondary switchboard, or main input/output connection for machine or industrial equipment (such as invertor, air conditioning machines, etc.). The high short circuit rated large cross section blocks offer time savings and reliability in every panel configuration. The complete Power Blocks range offers multiple connection types with up to four cables, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, or IBSB Advanced power braids.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- I samsvar med RoHS
- Halogen Fri
- Can be connected with round cross section cable or flat connection system like nVent ERIFLEX Flexibar Advanced or IBSB Advanced Insulated Braided Conductor
- Compact power block with high short circuit current rating
- Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule
- Screw retaining cover is hinged and removable
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Voltage detection and measurement connection
- 95% fill ratio
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158



Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.