Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH39043.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Skjøteblokk, Flexibar-kabel, 255 A UL, kobber

Katalog#: SBF250

nVent ERIFLEX Power Blocks are the main DIN mounted output/input devices for connection between primary and secondary switchboard, or main input/output connection for machine or industrial equipment (such as invertor, air conditioning machines, etc.). The high short circuit rated large cross section blocks offer time savings and reliability in every panel configuration. The complete Power Blocks range offers multiple connection types with up to four cables, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, or IBSB Advanced power braids.

Les mer Les mindre
  • cUL, QPQS7.E497276
  • UL
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX SB
  • UR
Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C
Ambient Temperature (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
Derating Coefficient (d) 1 1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
nVent ERIFLEX Power Blocks (SB series) - UL1059 Secureness Test

Play

nVent ERIFLEX Splice Block for Flat Conductors

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us