Strømterminal, bolt-til-bolt, 350 A
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- I samsvar med RoHS
- Halogen Fri
- Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections
- Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Adjustable transparent cover
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.