Utendørs modulær 33 U 1730H 900W 1100D
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Utendørs modulær 33 U 1730H 900W 1100D
Katalog#: 10149-741
nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet. Modulær contraction tillater flere konfigurasjoner i størrelse og funksjon sammen med flere kjølealternativer.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Quick Ship Alternatives
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Aluminiumsprofil ramme med avtagbar, dobbeltvegget kledning
- IP 55 eller NEMA 12~
- Dobbeltvegger
- Omfattende utvalg av 19-tommers kabinetttilbehør
- Tilgang til skapet fra forsiden, alle sider mulig på forespørsel
- 100 mm høy sokkel, 200 og 300 mm mulig
- Toppdeksel med luftventiler, kan opparderes med vifter eller A/C-enhet
- RAL 7035 pulverlakk, andre farger tilgjengelig på forespørsel
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Testrapport
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.