Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 Pole, E-Cu tinnbelagt
Katalog#: 20100-008
Schroff-busbar er en metallisk stripe eller bar, vanligvis plassert inne i bryteranlegg, panelbord og busway-kabinetter for lokal kraftdistribusjon.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Tilkoplinger FASTON 6,3 x 0,8 mm.
- Kan sages av til ønsket lengde
- Vertikal strømfordeling i kabinettet
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.