19-tommers utstyrshylle, RAL 7035, 2 U
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
19-tommers utstyrshylle, RAL 7035, 2 U
Katalog#: 20118-794
Depth-Adjustable 19 tommers utstyrs hylle med 15 kg lastekapasitet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Installasjonshøyde 2 U
- Lastekapasitet 15 kg.
- Dybdejusterbar i trinn på 25 mm, fremspring i front min. 91 mm, maks. 191 mm.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.