Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 1680 mm, 38 U
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 1680 mm, 38 U
Katalog#: 20118-867
Metallisk stripe vanligvis plassert inne i bryteranlegg, paneler og busway innkapslinger for lokal høy strømfordeling. De brukes også til å koble høyspenningsutstyr på elektriske bryteranlegg, og lavspenningsutstyr i batteribanker.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- For å skru jordingskabler med sluttstykke eller strippet
- Gjengede festepunkter M5 i intervaller på 15 mm.
- Montering isolert fra rammen
- Maksimal strømkapasitet 200 A.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.