Varistar CP Kabinettramme, 52 U, 2450H, 600W, 1100D
Varistar CP Kabinettramme, 52 U, 2450H, 600W, 1100D
Katalog#: 20630-124
Varistar CP sveiset ramme er tilgjengelig for statiske belastningskrav og kan integreres med 19?, ETSI eller monteringsplate. I tillegg kan hjul legges til rammen om nødvendig.
Men hvis du trenger hjul for din applikasjon, kan det være lurt å vurdere en mobil ramme som allerede inneholder hjul.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Sveiset, pulverlakkert, svart grå, RAL 7021
- St, 1,5 mm, sinkbelagt, med sentralt GND/jordingspunkt
- Statisk lastekapasitet maks. 1600 kg.
- Vennligst bestill justerbare føtter separat
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.