Varistar CP Air Separation blanking deksel, bredde 800 mm, med penselstripe og fingre, RAL 7021, 47 U, 2200H
Varistar CP Air Separation blanking deksel, bredde 800 mm, med penselstripe og fingre, RAL 7021, 47 U, 2200H
Katalog#: 21630-151
Påfyllingsplate for 800 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran til bakre kjølte hyller. Vanlige paneler og paneler med utsparinger for front til bak kabling med penselstriper og kabelfingre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Luftseparasjon, deksler for 800 mm brede skap
- Nettverk og serverskap kan ordnes side om side
- PAKNINGER, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.
- Deksel med utsparinger og kabelfingre for effektiv kabelhåndtering
- Penselstrimler tilgjengelig for å lukke utsparingene
- Deksler hindrer uønsket kortslutning av luft, dvs. uønsket blanding av varm avtrekksluft med kald inneluft
- Bare kompatibel med tung last tverrstang, ikke kompatibel med reduksjonsbraketter
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.