Varistar CP bakpanel, skruefast, glasert stål, 42 U, 2000H 800W, IP55, EMC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP bakpanel, skruefast, glasert stål, 42 U, 2000H 800W, IP55, EMC
Katalog#: 21630-554
Skap har bakre paneler godt skrudd til rammen for å ha maksimal kontakt med pakningen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Skruefast, robust sidepanel med én person som kan monteres
- Bakpanel uten jordingssett
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.