Varistar CP glassdør med 3-punkts lås, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP glassdør med 3-punkts lås, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Katalog#: 21630-718
Glassdør med 3-punkts låsing gir sterkere kontakt mellom døren og kabinettrammen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Glassdør med 3-punkts lås, med lås
- Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)
- Åpningsvinkel 180°
- Sikkerhetsglass, 6 mm.
- Standard montering, lås på høyre dør
- Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.