Varistar CP teleskopbeskyttelse mot tupp, RAL 7021, 100H, 800 W, 1100D
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP teleskopbeskyttelse mot tupp, RAL 7021, 100H, 800 W, 1100D
Katalog#: 24630-048
Teleskopisk veltevern for ballansebeskyttelse med 150 kg ved full forlengelse og muligheter for styring av kabler både sideveis og bak.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Teleskopisk veltebøyle med maks. 150 kg ved full forlengelse
- Mulig å komme inn på laterale og bakre kabler
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.